Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
BOS 704-9005 |
BOS 705-9005 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Ouverture Pour Afficheur (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
20.18 € | 1 | Disponible | 23 jours | 23 x 58 | |
20.18 € | 1 | Disponible | 3 jours | 18 x 48 |
Loading...
Dimension largeur l(mm) | 150 | Dimension verticale H(mm) | 80 | Dimension profondeur P(mm) | 30 |
---|---|---|---|---|---|
Couleur | Noir | Indice IP | IP40 | Matériau | Plastique |
Finition De La Surface | Non traité | Numéro RAL | 9005 | Température D'Utilisation(°C) | -25 - 70 |
Type De Boîtier | Ouvert | Avec Blindage | Non | Avec Technique De Raccordement De Circuits Imprimés Intégrée | Non |
Montage Possible Sur Barres Profilées | Non | Montage Mural Possible | Non | Boîtier Connectable | Oui |
Ouvertures D'Aération Disponibles | Non |
Configurer
Propriétés de base
Ouverture Pour Afficheur(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles