Euromas Aluminium / Euromas F05, Boîtier, aluminium

Euromas Aluminium / Euromas F05, Boîtier, aluminium
  • Remise sur volume
Remarques:
Pour l'A 198, en raison des perçages effectués à l’intérieur du compartiment étanche pour fixer le boîtier sur un mur, une mise en étanchéité appropriée de la fixation murale est nécessaire pour obtenir une protection IP 66.
Fourniture:
Partie supérieure et partie inférieure, vis de couvercle (V2A), 4 vis pour le montage encastré/mise à la terre

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
A 100
A 101
A 102
A 103
A 104
A 105
A 106
A 110
A 114
A 115
A 116
A 117
A 118
A 119
A 120
A 121
A 122
A 123
A 124
A 125
A 126
A 127
A 130
A 131
A 135
A 138
A 140
A 145
A 150
A 155
A 160
A 165
A 168
A 169
A 170
A 175
A 180
A 185
A 190
A 196
A 197
A 198
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Dimension largeur l
(mm)
Dimension verticale H
(mm)
Dimension profondeur P
(mm)
Indice De Protection Contre Les Chocs (IK)

12.75 €

1 Disponible 3 jours 504530IK09

18.37 €

1 Disponible 3 jours 586434IK09

21.67 €

1 Disponible 3 jours 986434IK09

28.78 €

1 Disponible 3 jours 1506434IK09

24.03 €

1 Disponible 3 jours 1156434.5IK09

26.57 €

1 Disponible 3 jours 758057IK09

34.38 €

1 Disponible 3 jours 185.56434.5IK09

34.78 €

1 Disponible 3 jours 1258057IK08

62.58 €

1 Disponible 3 jours 20010081IK09

40.70 €

1 Disponible 3 jours 1758057IK09

41.27 €

1 Disponible 3 jours 10010081IK09

58.13 €

1 Disponible 3 jours 2508052IK09

50.37 €

1 Disponible 3 jours 16010081IK09

59.13 €

1 Disponible 3 jours 12212081IK09

62.57 €

1 Disponible 3 jours 12212091IK09

68.82 €

1 Disponible 3 jours 14014091IK09

71.07 €

1 Disponible 3 jours 22012081IK09

76.82 €

1 Disponible 3 jours 22012091IK09

108.08 €

1 Disponible 3 jours 36012081IK09

84.40 €

1 Disponible 3 jours 16016091IK09

87.92 €

1 Disponible 3 jours 20014091IK09

96.97 €

1 Disponible 3 jours 180180101IK09

105.05 €

1 Disponible 3 jours 26016091IK09

117.23 €

1 Disponible 3 jours 280180101IK09

130.60 €

1 Disponible 3 jours 36016091IK09

201.50 €

1 Disponible 3 jours 56016091IK09

172.43 €

1 Disponible 3 jours 200230111IK09

119.25 €

1 Disponible 3 jours 230100111IK09

252.07 €

1 Disponible 3 jours 200230180IK09

191.63 €

1 Disponible 3 jours 280230111IK09

226.83 €

1 Disponible 3 jours 330230111IK09

334.90 €

1 Disponible 3 jours 330230181IK09

298.32 €

1 Disponible 3 jours 400230111IK09

409.95 €

1 Disponible 3 jours 600230111IK09

363.38 €

1 Disponible 3 jours 400230225IK09

341.42 €

1 Disponible 3 jours 400310111IK09

399.07 €

1 Disponible 3 jours 400310141IK09

462.58 €

1 Disponible 3 jours 400310181IK09

513.98 €

1 Disponible 3 jours 400310227IK09

463.42 €

1 Disponible 3 jours 600310111IK09

614.82 €

1 Disponible 3 jours 600310181IK09

1,881.32 €

1 Disponible 3 jours 600600202.5IK09

Loading...

  1. 1

Informations de base

Indice IP IP66 Numéro RAL 7001 Mode De Pose Autre
Type De Couverture Couvercle Finition Du Couvercle Fermé Type De Porte Sans
Couvercle/Porte Transparent(e) Non Avec Serrure Non Matériau Du Boîtier/Corps Aluminium
Avec Cadre/Support De Montage Oui Convient Pour Utilisation À L'Extérieur Oui Adapté À Un Parafoudre Non
Maintien De Fonction Sans

Assistance technique