BOPLA-Arteb, Cache inférieur, Caches pour ART 225

BOPLA-Arteb, Cache inférieur, Caches pour ART 225
  • Remise sur volume
Remarques:
KO = cache supérieur, KU = cache inférieur
Fourniture:
UE = 5 pièces

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ART 225 KU-1016
ART 225 KU-3000
ART 225 KU-5015
ART 225 KU-6027
ART 225 KU-7037
ART 225 KU-7038
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur Numéro RAL

15.30 €

1 Disponible 3 jours Jaune1016

15.30 €

1 Disponible 3 jours Rouge3000

15.30 €

1 Disponible 3 jours Bleu5015

15.30 €

1 Disponible 3 jours Vert6027

15.30 €

1 Disponible 3 jours Gris7037

15.30 €

1 Disponible 3 jours Gris7038

Loading...

  1. 1

Informations de base

Dimension largeur l(mm) 6.5 Dimension verticale H(mm) 49.7 Dimension profondeur P(mm) 20
Indice IP IP65 Matériau Plastique Finition De La Surface Non traité
Température D'Utilisation(°C) -25 - 70 Type De Boîtier Ouvert Avec Blindage Non
Avec Technique De Raccordement De Circuits Imprimés Intégrée Non Montage Possible Sur Barres Profilées Non Montage Mural Possible Non
Boîtier Connectable Non Ouvertures D'Aération Disponibles Non

Assistance technique