Bouton d'arrêt d'urgence version à encastrer Ø 16.2 mm raccordement par connecteur plat (81150)

Bouton d'arrêt d'urgence version à encastrer Ø 16.2 mm raccordement par connecteur plat (81150)
· Conception robuste

· Indice de protection élevé

· Indication de la position grâce au marquage de couleur

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
81150-202200
81150-212200
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Autosurveillé Nombre de contacts normalement ouverts Poids (ERP)
(kg)

25.49 €

1 4 jours Non-0.0250

29.52 €

1 4 jours Oui10.0127

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Arrêt d'urgence non lumineux Type de raccordement Connecteur plat 2.8 x 0.5 mm Finition 1 Version à encastrer
Matière du corps de base Plastique Désignation Bouton d'arrêt d'urgence Indice de protection IP65/IP67
Nombre de contacts normalement fermés 2 Détrompeur Oui Affichage de la position de commutation Oui
Collerette de protection anti-blocage Non Éclairable Non Déverrouillage Rotation à droite/Gauche
Résistivité de contact(m Ohm) <20 Temps de rebondissement(ms) <10 Catégorie de surtension II
Degré de salissure 2 Couple de serrage Écrou de montage(Nm) 0.8-1.5 Ø montage 16.2
RoHS Oui PL Edelstahl Non

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique