Capteur de sécurité RFID (83456)

Capteur de sécurité RFID (83456)
· Pas d'usure mécanique

· Durée de vie importante

· Boîtier solide et entièrement encapsulé

· Insensible aux impuretés

· Protection antialtération élevée grâce à la technologie RFID

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
83456-11182
83456-21182
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Finition 2 Poids (ERP)
(kg)

147.77 €

1 4 jours Codage universel0.0473

182.19 €

1 4 jours Codage individuel, programmable à plusieurs reprises0.0469

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Autre Type de raccordement Connecteurs M8 Finition 1 Codage RFID
Matière du corps de base Plastique Désignation Interrupteur de sécurité Courant de service(mA) 600
Nombre de pôles 8 pôles Nombre de LEDs 3 Fréquence de commutation f(Hz) 1
Tension de service(V DC) 24 (min. 20.4 - max. 26.4) Nombre de sorties numériques sécurisées 2 Nombre de sorties semi-conductrices avec fonction de signalisation 1
Distance de commutation sécurisée Sn frontale MARCHE(mm) 10 Distance de commutation sécurisée Sn frontale ARRÊT(mm) 18 Distance de commutation sécurisée Sn latérale MARCHE(mm) 6
Distance de commutation sécurisée Sn latérale ARRÊT(mm) 15 Distance de commutation Sn frontale(mm) 12 Distance de commutation Sn latérale(mm) 9
RoHS Oui PL Edelstahl Non

Assistance technique