Bouton d'arrêt d'urgence dans boîtier Ø 22.3 mm avec blocs de contact, entrée de câble M20 (81150-12)

Bouton d'arrêt d'urgence dans boîtier Ø 22.3 mm avec blocs de contact, entrée de câble M20 (81150-12)
· Conception robuste

· Indice de protection élevé

· Indication de la position grâce au marquage de couleur

· Autosurveillé

· Contacteur inclus

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
81150-12-203210
81150-12-213210
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Autosurveillé Nombre de contacts normalement ouverts

50.76 €

1 4 jours Non-

55.92 €

1 4 jours Oui1

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Arrêt d'urgence non lumineux Type de raccordement Borne à ressort Finition 1 Version à monter en saillie
Matière du corps de base Plastique Désignation Bouton d'arrêt d'urgence Indice de protection IP65/IP67
Nombre de contacts normalement fermés 2 Détrompeur Oui Affichage de la position de commutation Oui
Collerette de protection anti-blocage Oui Éclairable Non Déverrouillage Rotation à droite/Gauche
Résistivité de contact(m Ohm) <100 Temps de rebondissement(ms) <10 Couple de serrage Écrou de montage(Nm) 2.5
Ø montage 22.3 Section de raccordement max.(mm²) 0.75-2.5 Longueur de dénudage(mm) 8-10
Courant de contact min.(mA) 5 Tension de contact min.(V) 24 Classe de protection Isolation de protection II
Entrée de ligne Défonçable M20 RoHS Oui PL Edelstahl Non
Poids (ERP)(kg) 0.0600

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique