Connecteur 8 mm à douille avec verrouillage à crans non blindé (80130)

Connecteur 8 mm à douille avec verrouillage à crans non blindé (80130)
· Indice de protection IP 65

· Plage de température élevée

· Verrouillage Snap-in

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
80130-0806X2000
80130-0806X5000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
P=Longueur de câble
(mm)
Poids (ERP)
(kg)

35.48 €

1 4 jours 20000.0710

47.60 €

1 4 jours 50000.1500

Loading...

  1. 1

Informations de base

D1(mm) 4.5 Matière de composant Polyuréthane Matière du corps de base Polyuréthane
Désignation Connecteur Nombre de conducteurs x section de conducteurs 6 x 0.25 mm² Couleur de composant Noir
Couleur du corps de base Noir Forme A Indice de protection IP65
Type de forme Douille droite Degré de salissure 3 Tension de service(V) 30
Tension de te- nue aux chocs nominale(V) 800 Courant nominal (40 °C)(A) 1.5 Résistance du conducteur (20 °C)(Ω/Km) 79
Plage de température câble fixe -50 °C - +90 °C Sans halogène Oui Tension nominale(V) 300 AC
Tension de contrôle(V) 2500 AC Rayon de courbure câble fixe ≥ 10 x D1 Rayon de courbure câble en mouvement ≥ 5 x D1
Plage de température câble en mouvement -25 °C - +90 °C Nombre de cycles de flexion max. 2000000 (25 °C) PL Edelstahl Non

Assistance technique