Connecteur M8x1 à douille avec verrouillage à vis non blindé, forme B, douille coudée (80150)

Connecteur M8x1 à douille avec verrouillage à vis non blindé, forme B, douille coudée (80150)
· Indice de protection jusqu'à IP 67

· Plage de température élevée

· Avec verrouillage à vis

· Codage A

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
80150-030X2000
80150-030X5000
80150-031X3000
80150-031X5000
80150-032X3000
80150-032X5000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Length
(m)
D1
(mm)
Matière de composant Finition 2 P=Longueur de câble
(mm)
Nombre de conducteurs x section de conducteurs Tension de service
(V)
Tension de te- nue aux chocs nominale
(V)
Courant nominal (40 °C)
(A)
Résistance du conducteur (20 °C)
(Ω/Km)
Plage de température câble fixe Sans halogène Tension de contrôle
(V)
Rayon de courbure câble fixe Plage de température câble en mouvement Nombre de cycles de flexion max. Poids (ERP)
(kg)

13.10 €

1 4 jours 0.0254.1Polyuréthane3 pôles20003 x 0.25 mm²50 AC / 60 DC1500479-40 °C - +80 °COui2500 AC≥ 5 x D1-25 °C - +80 °C10000000 (25 °C)0.0600

19.35 €

1 4 jours 0.0254.1Polyuréthane3 pôles50003 x 0.25 mm²50 AC / 60 DC1500479-40 °C - +80 °COui2500 AC≥ 5 x D1-25 °C - +80 °C10000000 (25 °C)0.1300

12.75 €

1 4 jours 0.0254.8PVC-30004 x 0.25 mm²50 AC / 60 DC1500479-30 °C - +80 °CNon2000 AC≥ 5 x D1-5 °C - +80 °C2000000 (25 °C)0.0760

14.71 €

1 4 jours 0.0254.8PVC-50004 x 0.25 mm²50 AC / 60 DC1500479-30 °C - +80 °CNon2000 AC≥ 5 x D1-5 °C - +80 °C2000000 (25 °C)0.1820

43.11 €

1 4 jours 0.0245.5Polyuréthane8 pôles30008 x 0.14 mm²30 AC / 30 DC8001.578-30 °C - +80 °CNon3000 AC≥ 6 x D1-15 °C - +80 °C2000000 (25 °C)0.1139

54.74 €

1 4 jours 0.0245.5Polyuréthane8 pôles50008 x 0.14 mm²30 AC / 30 DC8001.578-30 °C - +80 °CNon3000 AC≥ 6 x D1-15 °C - +80 °C2000000 (25 °C)0.1790

Loading...

  1. 1

Informations de base

Finition 1 À bornes à vis Matière du corps de base Plastique Désignation Connecteur
Couleur de composant Noir Couleur du corps de base Noir Forme B
Indice de protection IP65/IP67 Type de forme Douille coudée Degré de salissure 3
Tension nominale(V) 300 AC Rayon de courbure câble en mouvement ≥ 10 x D1 PL Edelstahl Non

Assistance technique