Système de préhension de surface FQE Xc

Système de préhension de surface FQE Xc
Préhenseur de surface flexible pour la manipulation de produits, quelles que soient leur taille et leur géométrie.
Permet de manipulation des produits provenant de différentes positions de prélèvement.
Idéal pour les tâches de manipulation stationnaires avec des robots collaboratifs.
Convient aux demandes entièrement automatisées.
Utilisation typique pour les applications pick-and-place ou end-of-line packaging dans l'intralogistique.
Manipulation de produits dans les secteurs de l'emballage, de l'automobile, du verre ou de l'électronique.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

FQE Xc 120x60 O10FQE Xc 120x60 SPB2
FQE Xc 220x80 O20FQE Xc 220x80 SPB2
FQE Xc 300x130 O20FQE Xc 300x130 SPB2
Réf. articleCode de désignationB
mm
Ds
mm
dn
mm
d3
mm
d4
mm
G1G2H
mm
H1
mm
H2
mm
L
mm
X1
mm
Y1
mm
10.01.44.00370FQE Xc 120x60 SW50 O1060-6--G1/8"-FM5-F56101,510120104,444,4
10.01.44.00371FQE Xc 120x60 SW80 SPB260206--G1/8"-FM5-F70,211624,3120104,444,4
10.01.44.00437FQE Xc 220x80 SW130 O2080-1044G1/4"-FM5-F80,412620220202,462,4
10.01.44.00373FQE Xc 220x80 SW130 SPB2802010--G1/4"-FM5-F84,7130,324,3220202,462,4
10.01.44.00441FQE Xc 300x130 SW100 O20130-2044G1/4"-FM5-F73,8129,420300282,4112,4
10.01.44.00375FQE Xc 300x130 SW80 SPB21302010--G1/4"-FM5-F88,1133,724,3300282,4112,4
Référence pièce
10.01.44.00370
10.01.44.00371
10.01.44.00373
10.01.44.00375
10.01.44.00437
10.01.44.00441
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Consommation d’air
(l/min)
Type de matière Diamètre des buses
(mm)
Type de ventouse Poids
(kg)

889.68 €

1 9 jours 42Mousse O, hauteur 10 mm0,5-0,31

997.37 €

1 9 jours 42-0,8SPB20,33

1,413.72 €

1 9 jours 249-1,3SPB20,85

3,032.70 €

1 9 jours 249-0,8SPB21,31

1,174.47 €

1 9 jours 249Mousse O, hauteur 20 mm1,3-0,81

2,370.39 €

1 9 jours 249Mousse O, hauteur 20 mm1-1,21

Loading...

  1. 1

Informations de base

Conception vacuostat Contacteur PNP Commande de vanne Sans courant, ouvert

Assistance technique