Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
KBZ-BH
Frontage(mm) | 514 | Depth(mm) | 27.6 | Height(mm) | 68.5 |
---|---|---|---|---|---|
Product Type 1 | Aimant à main | Other | Option | Maximum Load(kg/unit) | 4kg/piece |
Trusco Code | 393-9316 | Mass | 1.45kg | Material (Main Body) | Steel, Ferrite Magnet |
Features | Magnet type that can be installed easily without drilling holes. VN containers and light bin trays can be installed. | Amount Of Content | 1 pc. |
Configurer
Propriétés de base
Amount Of Content
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles