Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
KBZ-SN
Product Type 1 | Aimant à main | Other | Option | Maximum Load(kg/unit) | 3kg/piece |
---|---|---|---|---|---|
Trusco Code | 414-3612 | Mass | 0.54kg | Material (Main Body) | Steel, Ferrite Magnet |
Specification 1 | 100 mm disc grinder can be installed | Features | Magnet type that can be installed easily without drilling holes | Amount Of Content | 1 pc. |
Configurer
Propriétés de base
Amount Of Content
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles