Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
MCA-6
A(mm) | 215 | B(mm) | 57 | C(mm) | 40 |
---|---|---|---|---|---|
D(mm) | 18 | H(mm) | 86.5 | L(mm) | 165 |
Tightening Capacity, Inner Surface Capacity | φ4~φ128 | Tightening Capacity, Outer Surface Capacity | φ55~φ128 | Keyway(mm) | 18 |
Features | Can securely fix workpieces with a high degree of accuracy. Multiple chucks can be installed alongside each other on machine tables. Makes tightening and loosening of workpieces extremely easy. The extremely thin main body features high machining tolerance, helping improve work efficiency. Simply clamp on for quick and easy installation onto tables. Four claws enable workpieces to be fixed from four different angles. | M(mm) | 144 | Mass(g) | 14000 |
E(mm) | 14 | F(mm) | 39 | G(mm) | 77.5 |
J(mm) | 95.5 | K(mm) | 18 |
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles