Vérin de réglage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SC-3012L
SC-3016
SC-4012
SC-4016
SC-5012
SC-5016
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
Mass
(g)
CH7
(mm)

95.68 €

1 6 jours 6040(±0.01)2040(±0.01)30(±0.01)1268012

80.18 €

1 6 jours 7040(±0.01)2650(±0.01)30(±0.01)1590016

97.31 €

1 Disponible 6 jours 6050(±0.01)2040(±0.01)40(±0.01)2087012

85.14 €

1 6 jours 7050(±0.01)2650(±0.01)40(±0.01)15116016

105.08 €

1 Disponible 6 jours 6060(±0.01)2040(±0.01)50(±0.01)20105012

90.11 €

1 6 jours 7060(±0.01)2650(±0.01)50(±0.01)15140016

Loading...

  1. 1

Informations de base

Material S45C Hardness HRC45° Features Cylinder with adjustable height and temporarily fixable position.

Assistance technique