Clé crénelée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

FK-18L

Référence pièce
FK-18L
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

25.11 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

B(mm) 22 C(mm) 10 E(mm) M6
Accuracy Width h8 L±0.5 Ah8(mm) 18 Hardness HRC45゜
Finishing 4 Faces Polished Features Select according to the table groove of the machine. Important for mounting construction fixtures. Mass(g) 25

Assistance technique