Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
LAS-5012
A(mm) | 42~60 | B(mm) | 75 | C(mm) | 95 |
---|---|---|---|---|---|
D(mm) | 35 | E(mm) | M12 | F(mm) | 45 |
G(mm) | 13 | H(mm) | 28 | Material | S45C |
Hardness | HRC45° | Features | Adjustment stopper convenient for black coated items, abnormally shaped items, elevated position items, and clamp work. | Mass(g) | 2820 |
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles