Base de rechange pour rainure à fente en T

Base de rechange pour rainure à fente en T
[Features]
· Used when you clamp workpiece by T slots and set stud bolt where no slot is present.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TSB-280-20

Référence pièce
TSB-280-20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

166.03 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

A(mm) 280 B(mm) 60 C(mm) 30
D(mm) 175 H(mm) 21 Material S50C
Features Used when you clamp workpiece by T slots and set stud bolt where no slot is present. Hardness HRC35° Mass(g) 2900
E(mm) 80 F(mm) 30 G(mm) 30
R(mm) M20P=2.5

Assistance technique