Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
MO-001P |
MO-021P |
MO-041P |
MO-061P |
MO-081P |
MO-101P |
MO-121P |
MO-141P |
MO-201P |
MO-261P |
MO-321P |
MO-340P |
MO-380P |
MO-641P |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Particle Size (#) | Grindstone section external diameter (mm) | Width (mm) | Shape | Max. Rotational Speed (rpm) | Trusco Code | Mass | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.78 € 12.89 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible |
Jour même
Stock | 80 | 3 | 10 | Cylinder | 105000 | 126-6411 | 20 g/Pack | |
33.10 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 80 | 3 | 13 | Cylinder | 105000 | 126-6420 | 20 g/Pack | |
29.12 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 80 | 4 | 10 | Cylinder | 105000 | 126-6438 | 20 g/Pack | |
33.19 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 80 | 4 | 13 | Cylinder | 105000 | 126-6446 | 30 g/pack | |
29.21 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 60 | 5 | 10 | Cylinder | 88000 | 126-6454 | 30 g/pack | |
29.21 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 60 | 5 | 13 | Cylinder | 88000 | 126-6462 | 30 g/pack | |
29.21 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 60 | 6 | 10 | Cylinder | 88000 | 126-6471 | 30 g/pack | |
29.21 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 60 | 6 | 13 | Cylinder | 72000 | 126-6489 | 30 g/pack | |
27.51 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 60 | 8 | 13 | Cylinder | 62400 | 126-6501 | 40 g/pack | |
21.85 € 10.93 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet |
Jour même
Stock | 60 | 10 | 13 | Cylinder | 45600 | 126-6519 | 50 g/pack | ||
27.78 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 60 | 13 | 13 | Cylinder | 36000 | 126-6543 | 70 g/pack | |
50.72 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 60 | 13 | 16 | Triangle | 42000 | 126-6551 | 40 g/pack | |
42.31 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 60 | 13 | 25 | Umbrella | 32000 | 126-6578 | 70 g/pack | |
43.15 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 60 | 25 | 3 | Flat | 36800 | 126-6683 | 70 g/pack |
Loading...
Type | Meule | Shaft Diameter(mm) | 3 | Shaft length(mm) | 30 |
---|---|---|---|---|---|
Quantity/Pack(piece) | 10 | Features | This is for hardened steel, heat-treated materials. This rotary grindstone made from a WA abrasive material with high hardness and slightly low toughness can grind, without clogging, hardened items made of carbon steel, tool steel, etc. It is also more widely adaptable for general steel materials, casting, etc. | Application | High Hardness WA (Red) Grindstone With Shaft. |
Tool Used | Micro grinder and electric drill. | Optimum Material | Carbon steel (forged), general purpose steel material, forged steel, forged products. | Applicable Materials | Carbon tool steel (SK), alloy tool steel (SKD, SKS), high-speed steel (SKH) and stainless steel (SUS). |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Particle Size(#)
Grindstone section external diameter(mm)
Width(mm)
Shape
Max. Rotational Speed(rpm)
Trusco Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles