Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
ASB110-13X13 |
ASB110-13X25 |
ASB110-13X38 |
ASB110-13X50 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Width (mm) | Trusco Code | Mass (g) | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.44 € | 1 | 6 jours | 13 | 391-4208 | 37 | 1 Roll | ||
42.26 € | 1 | 6 jours | 25 | 391-4216 | 70 | 1 Roll | ||
63.74 € | 1 | 6 jours | 38 | 391-4224 | 107 | 1 Roll | ||
83.56 € | 1 | Disponible | 6 jours | 50 | 391-4232 | 140 | 1 Roll |
Loading...
Color | Noir | Length(m) | 10 | Thickness(mm) | 0.13 |
---|---|---|---|---|---|
Details Type | Protective tape | Adhesiveness | 3N/10mm | Tensile Strength | 28N/10mm |
Features | Antistatic type fluororesin adhesive tape that is excellent in heat resistance, non-adhesiveness, high electric insulation, chemical resistance and slippage. | Application | It assists the masking process and conveyor guide sliding in static electricity sensitive environments. | Continuous operating temperature(°C) | -60~200 |
Base Materials | Fluorine Resin (PTFE) with Conductive Carbon | Adhesive | Silicone-base | Cutting Method | Cutter Required |
Amount Of Content | 1 Roll |
Configurer
Propriétés de base
Width(mm)
Trusco Code
Amount Of Content
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles