Ruban adhésif en résine fluorée (revêtement en tissu de verre)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
AGF100A-13X13
AGF100A-13X19
AGF100A-13X25
AGF100A-13X30
AGF100A-13X38
AGF100A-13X50
AGF100A-13X100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Width
(mm)
Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

19.14 €

1 6 jours 13363-9894321 Roll

27.73 €

1 6 jours 19363-9908471 Roll

38.94 €

1 6 jours 25363-9916621 Roll

48.83 €

1 6 jours 30363-9924751 Roll

53.53 €

1 6 jours 38363-9932951 Roll

84.95 €

1 Disponible 6 jours 50363-99411251 Roll

107.95 €

1 6 jours 100363-98862501 Roll

Loading...

  1. 1

Informations de base

Color À base de marron Length(m) 10 Thickness(mm) 0.13
Details Type Protective tape Color Details Beige Adhesiveness 4N/10mm
Features Heat resistance improved type that is capable of continuous operation at 250°C. Application High-temperature heat-resistant release agent for the crimped portion of heat sealed packages. Continuous operating temperature(°C) -60~250
Base Materials Glass Cloth + Fluororesin (PTFE) Adhesive Silicone-base Cutting Method Cutter Required
Amount Of Content 1 Roll

Assistance technique