Ruban adhésif en résine fluorée antistatique (revêtement en tissu de verre)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
AGB100-13X13
AGB100-13X25
AGB100-13X50
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Width
(mm)
Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

20.28 €

1 6 jours 13391-4151321 Roll

38.12 €

1 Disponible 6 jours 25391-4160621 Roll

75.29 €

1 Disponible 6 jours 50391-41781251 Roll

Loading...

  1. 1

Informations de base

Color Noir Length(m) 10 Thickness(mm) 0.13
Details Type Protective tape Adhesiveness 4N/10mm Tensile Strength 160 N / 10 mm (thickness 0.13 mm)
Features Antistatic type fluororesin adhesive tape that is excellent in heat resistance, non-adhesiveness, chemical resistance and slippage. It is a type with high dimensional stability with glass cloth as the base material. Application Manufacturing processes for electronic components and devices. Other applications that avoid static electricity. Continuous operating temperature(°C) -60~200
Base Materials Glass Cloth + Fluorocarbon Resin Containing Conductive Carbon (PTFE) Adhesive Silicone-base Cutting Method Cutter Required
Amount Of Content 1 Roll

Assistance technique