Centre de roulement NCF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NCF3-001
NCF3-002
NCF3-021
NCF4-002
NCF4-003
NCF4-021
NCF5-001
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type A
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
C
(mm)
C1
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
e
(mm)
L
(mm)
Carbide Diameter Maximum Number of Rotation
(min-1)

807.70 €

1 8 jours A532212854.552.53620173.5-4500

757.24 €

1 8 jours B5322-854.552.532.5-170-4500

1,116.96 €

1 8 jours A, with Carbide532212854.552.53620173.5104500

910.20 €

1 8 jours B6227-1085.360.537.5-206-4000

1,011.21 €

1 8 jours C622781085.360.54230210.5-4000

1,273.03 €

1 8 jours A, with Carbide6227121085.360.54320211.5104000

1,208.47 €

1 8 jours A6830141366.364.54622246.5-3800

Loading...

  1. 1

Informations de base

Features Angular bearings, thrust bearings, and needle bearings are used in this machine, providing smooth rotation torque. A-type, C-type, and E-type are thin models that are suitable for thread cutting and end face processing. A labyrinth mechanism (non-contact) is adopted for watertightness when cutting oil is used. Deflection of Center (Max.) TIR0.003

Assistance technique