Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
THV-90
Size(mm) | 90 | Material Main Body | Carbon Steel Made of Cast Iron | Material: Jaw | Steel |
---|---|---|---|---|---|
Specification Port Width(mm) | 90 | Specification Port Opening(mm) | Approx. 90 | Specification Mouth Depth(mm) | 50 |
Specification Anvil(mm) | 35X45 | Specification Total Length(mm) | 230 | JAN Code | 4954458300839 |
Mass(g) | 4500 | Features | Home place vise constructed to be fixed to the workbench. Convenient for machining with anvil. | Application | Very easy pipe cutting as the pipe holding vise is attached under the gripper. |
Vous vous trouvez sur la page de Étau d'origine, le numéro d'article est le suivant: THV-90.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article THV-90.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles