Pointeau centreur automatique

Pointeau centreur automatique
  • Remise sur volume
Accurate perforation can be done by pushing the head part with one hand.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

H-330

Référence pièce
H-330
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

14.28 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Perforeuse Detailed Types of Punch Centre Overall Length(mm) 138
Force applied on the tip(kg/cm2) 2 to 4 Product Code 127009 JAN Code 4954458190188
Features Accurate perforation can be done by pushing the head part with one hand (no hammer necessary). Hammering overhead can be easily done. Strength of the hammering can be adjusted by turning the grip. It uses easy-to-hold elastomer rubber for its grip, reducing fatigue from continuous use. Chip Carbide tip included

Vous vous trouvez sur la page de Pointeau centreur automatique, le numéro d'article est le suivant: H-330.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article H-330.

Assistance technique