Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
TMC-200
Main Body, Related Products | Corps principal | Overall Length(mm) | 200 | Cutting Capacity (HRC 20 Hard Wire)(mm) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Mass(g) | 275 | Details Type | Mini Clipper | Cutting Capacity/Steel Wire(mm) | Up to φ4.0 |
Cutting Capacity/Copper Wire(mm) | Up to φ4.0 | Cutting Capacity/Hard Wire(mm) | Up to φ2.0 | Cutting Capacity/Piano Wire(mm) | Up to φ1.5 |
Cord | 820005 | JAN Code | 4954458296019 | Features | Easily cuts steel cables, copper wires, hardened wires, piano wires, etc. with little force. Comes with a sturdy steel handle. |
Main Body Size mm | H200XW55XD15 | Material, blade | CR-V HRC58±2 | Material, Handle | Steel |
Vous vous trouvez sur la page de Coupe-boulons / TMC-200, le numéro d'article est le suivant: TMC-200.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TMC-200.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles