Petit marteau Gennou/maillet Otafuku

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

4977292130974

Référence pièce
4977292130974
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

15.52 €

1 Disponible 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Head (diameter)(mm) 20 Head (length)(mm) 35 Overall Length(mm) 210
Weight(g) 80 Type Details Engraving Hammer Application Workmanship on small items.
Function 1 The handle is a gourd type that's easy to grip. Function 2 Browned color is used to bring out the texture of the head. Notes 1 Check that the surroundings are safe before beginning work.
Notes 2 For safety, always be sure to wear protective glasses. Notes 3 Do not use if there are any cracks or any rattling can be heard from the head or handle.

Assistance technique