Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
D-60
Details Type | Angle Cutter R40 | Cutting Performance(mm) | Up to t3.2 x L40 (not stainless) | JAN Code | 4960408012943 |
---|---|---|---|---|---|
Trusco Code | 439-0491 | Mass(g) | 7000 | Overall Length(mm) | 920 |
Features | Does not require power source and does not generate chip and sparks. Produces beautiful cut surfaces and does not require deburring. Can be inserted before angle and positioning is easy at a go. (PAT) | Material | Blade: SKS material | Specifications | For angle cutting with R. |
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles