Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
VST25
Overall Length(mm) | 120 | Mass(g) | 260 | Conforming Wire | 0.25-2.6 mm single wire / 0.05-3.5 mm2 stranded wire |
---|---|---|---|---|---|
JAN Code | 4953881490230 | Trusco Code | 212-1697 | Features | Allows the stepless stripping of single wires and stranded wires. Cutting blade and dimensional guide have been equipped for greater convenience. Wires with the cross-sectional area of about 0.05-3.5 mm2 can be stripped without adjustment. |
Vous vous trouvez sur la page de Petite pince à dénuder (Merry), le numéro d'article est le suivant: VST25.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article VST25.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles