Stainless Steel Wire (Flux Included) GFW308

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
GFW308-1.2-12.5
GFW308-1.6-12.5
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Wire Diameter
(mm)

260.62 €

1 8 jours 1.2

254.56 €

1 8 jours 1.6

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Fil de soudage JIS Standard TS308-FB0 equivalent AWS Standard E308T0-1 Equivalent
Mechanical property: 0.2% yield stress(MPa) 406 (Example, JIS standard: -) Mechanical property: Tensile strength(MPa) 619 (example, JIS standard: 550:≤) Mechanical property: 5D elongation(%) 38.0 (example, JIS standard: 30:≤)
Amount Of Content 1 Box (12.5 kg) Applications and Special Features SUS304 welding is used for general purposes. Mass(kg) 12.5
Ferrite Quantity: (method) Schaeffler Diagram(%) 8.9 (Example) Ferrite Quantity: (method) DeLong Diagram(FN) 13.9 (Example) Ferrite Quantity: (method) Ferrite Scope(%) 10 (Example)

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique