Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
GFW316-1.2-12.5
Product Type | Fil de soudage | Wire Diameter(mm) | 1.2 | JIS Standard | TS316-FB0 equivalent |
---|---|---|---|---|---|
AWS Standard | E316T0-1 Equivalent | Mechanical property: 0.2% yield stress(MPa) | 392 (Example, JIS standard: -) | Mechanical property: Tensile strength(MPa) | 556 (example, JIS standard: 520:≤) |
Mechanical property: 5D elongation(%) | 43.0 (example, JIS standard: 25:≤) | Mechanical property: Absorbed energy(J) | 55 (0°C) (example, JIS standard: -) | Amount Of Content | 1 Box (12.5 kg) |
Applications and Special Features | For welding of SUS316. Excellent corrosive resistance against non-oxidative acids and salines as acetic acid, dilute sulfuric acid, etc. | Mass(kg) | 12.5 | Ferrite Quantity: (method) Schaeffler Diagram(%) | 7.3 (Example) |
Ferrite Quantity: (method) DeLong Diagram(FN) | 12.1 (Example) | Ferrite Quantity: (method) Ferrite Scope(%) | 13 (Example) |
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles