Extracteur de roulement, 2 griffes

Extracteur de roulement, 2 griffes

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
112-1
112-2
112-3
112-10
112-20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Capability
(mm)
Reach
(mm)
Claw thickness
(mm)
Claw Width
(mm)
Claw Length
(mm)
Center Bolt Head Size
(mm)
Center Bolt Size
(mm)
Maximum Load Capacity
(t)
JAN Code Mass
(g)
Note

265.19 €

1 7 jours 55455-61078M10X1.25X1101.54021176418143350Center Bolt Part Number : 610110

283.08 €

1 7 jours 9070---17--4021176419218800Center Bolt Part Number : 614135

814.01 €

1 7 jours 185165---17--40211764203682000Center Bolt Part Number : 616220

254.94 €

1 7 jours 65705-61078M10X1.25X1101.54021176418891400Center Bolt Part Number : 610110

331.00 €

1 7 jours 100100---17--4021176420283900Center Bolt Part Number : 614160

Loading...

  1. 1

Assistance technique