Extracteur 2 griffes, série 205

Extracteur 2 griffes, série 205

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

205-00

Référence pièce
205-00
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

123.34 €

1 Disponible 8 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Capacity (Excluding Outer)(mm) 40-100 Arm Length (Depth)(mm) 100 Claw thickness(mm) 1.5-6
Claw Width(mm) 14 Claw Length(mm) 12 Center Bolt Head Size(mm) 14
Center Bolt Size(mm) M12X1.5X110 Maximum Load Capacity(t) 3.5 JAN Code 4021176028571
Mass(g) 500 Note Center Bolt Part Number: 612110, Shoulder Part Number: 201-0-T, Arm Part Number: 205-00-100-P Features The arm length can be changed by changing the joint position.

Vous vous trouvez sur la page de Extracteur 2 griffes, série 205, le numéro d'article est le suivant: 205-00.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 205-00.

Assistance technique