Ruban en butyl, super, mono face (pour réparations résistantes à l'eau, avec comme base un film en polyester et feuille d'aluminium)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

983000-20-50X20

Référence pièce
983000-20-50X20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Amount Of Content

37.11 €

4 6 jours 1 Roll

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Ruban adhésif Color Multicolore Width(mm) 50
Length(m) 20 Thickness(mm) 0.6 Color Details Black / silver
Adhesiveness 11.76 N/10 mm (against Stainless Steel) JAN Code 4961068003210 Trusco Code 497-4883
Amount Of Content 1 Roll

Assistance technique