Disque en papier - enclenchement à combinaison - disque non tissé (type souple)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

948163

Référence pièce
948163
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Number Contained In A Packet

22.64 €

10 7 jours 10 pcs.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Structures / autres Outer diameter Dimensions(mm) 100 Particle Size(#) 180
Max. Rotational Speed(rpm) 12000 Maximum operating rotation speed 20m/s(1200m/min) Mass(g) 20
JAN Code 4007220948163 Trusco Code 765-3395 Notes A back pad for Combi Click is necessary for use.
Material · Non-Woven Fiber · Alumina Oxide Number Contained In A Packet 10 pcs.

Vous vous trouvez sur la page de Disque en papier - enclenchement à combinaison - disque non tissé (type souple), le numéro d'article est le suivant: 948163.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 948163.

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique