Ruban adhésif en feuille d'aluminium n° 833【6-90 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
N833-15-20-0.08-0.05BT-PACK
N833-20-20-0.08-0.05BT-PACK
N833-25-20-0.08-0.05BT-PACK
N833-30-20-0.08-0.05BT-PACK
N833-30-20-0.13-0.08BT-PACK
N833-50-20-0.08-0.05BT-PACK
N833-50-20-0.13-0.08BT-PACK
N833-100-20-0.08-0.05BT-PACK
N833-100-20-0.13-0.08BT-PACK
N833-200-20-0.08-0.05BT-PACK
N833-200-20-0.13-0.08BT-PACK
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Width
(mm)
Thickness
(mm)
Adhesiveness Tensile Strength Stretch
(%)
Support Thickness
(mm)
Amount Of Content

227.15 €

90 pièces par conditionnement

1 paquet 14 jours 150.0814.71 N (1,500 gf) / Width 25 mm80.9 N (8.3 kgf) / Width 25 mm70.051 Box (90 Rolls)

241.41 €

72 pièces par conditionnement

1 paquet 14 jours 200.0814.71 N (1,500 gf) / Width 25 mm80.9 N (8.3 kgf) / Width 25 mm70.051 Box (72 Rolls)

243.00 €

60 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 250.0814.71 N (1,500 gf) / Width 25 mm80.9 N (8.3 kgf) / Width 25 mm70.051 Box (60 Rolls)

241.41 €

48 pièces par conditionnement

1 paquet 14 jours 300.0814.71 N (1,500 gf) / Width 25 mm80.9 N (8.3 kgf) / Width 25 mm70.051 Box (48 Rolls)

357.28 €

48 pièces par conditionnement

1 paquet 14 jours 300.1319.61 N (2,000 gf) / Width 25 mm142.2 N (14.5 kgf) / Width 25 mm100.081 Box (48 Rolls)

250.92 €

30 pièces par conditionnement

1 paquet 14 jours 500.0814.71 N (1,500 gf) / Width 25 mm80.9 N (8.3 kgf) / Width 25 mm70.051 Box (30 Rolls)

371.61 €

30 pièces par conditionnement

1 paquet 14 jours 500.1319.61 N (2,000 gf) / Width 25 mm142.2 N (14.5 kgf) / Width 25 mm100.081 Box (30 Rolls)

204.60 €

12 pièces par conditionnement

1 paquet 14 jours 1000.0814.71 N (1,500 gf) / Width 25 mm80.9 N (8.3 kgf) / Width 25 mm70.051 Box (12 Rolls)

299.93 €

12 pièces par conditionnement

1 paquet 14 jours 1000.1319.61 N (2,000 gf) / Width 25 mm142.2 N (14.5 kgf) / Width 25 mm100.081 Box (12 Rolls)

203.38 €

6 pièces par conditionnement

1 paquet 14 jours 2000.0814.71 N (1,500 gf) / Width 25 mm80.9 N (8.3 kgf) / Width 25 mm70.051 Box (6 Rolls)

299.93 €

6 pièces par conditionnement

1 paquet 14 jours 2000.1319.61 N (2,000 gf) / Width 25 mm142.2 N (14.5 kgf) / Width 25 mm100.081 Box (6 Rolls)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Ruban adhésif Color Or et argent Length(m) 20
Color Details Silver (gloss) Details Type Pack Substrate Aluminum Foil

Assistance technique