Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
N8290-50-20-0.25-PACK
Référence pièce
|
---|
N8290-50-20-0.25-PACK |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|
324.07 € | 30 pièces par conditionnement | 1 paquet | 14 jours | 1 Box (30 Rolls) |
Loading...
Product Type | Ruban adhésif | Color | Or et argent | Width(mm) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Length(m) | 20 | Thickness(mm) | 0.25 | Adhesiveness | 30.40 N (3,100 gf) / Width 25 mm |
Tensile Strength | 774.7 N (79.0 kgf) / Width 25 mm | Color Details | Silver | Details Type | Pack |
Substrate | Aluminum Glass Cloth | Amount Of Content | 1 Box (30 Rolls) |
Configurer
Propriétés de base
Amount Of Content
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles