Centre de rotation NAKANE, coulissant arrière, H

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
H3
H4
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
L
(mm)
M
(mm)
d
(mm)
Mass
(g)

471.68 €

1 8 jours 3255.585.546.58173522790

684.36 €

1 8 jours 4068107.86010215.8627.51610

Loading...

  1. 1

Informations de base

α'(°) 40 Tip angle(°) 60 Runout accuracy(mm) 0.003

Assistance technique