Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
GN-100T-1.6-5 |
GN-100T-2-5 |
GN-100T-2.4-5 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Pole diameter (mm) | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|
661.37 € | 1 | 7 jours | 1.6 | 1 Case (5 kg) | ||
650.79 € | 1 | 7 jours | 2 | 1 Case (5 kg) | ||
648.14 € | 1 | 7 jours | 2.4 | 1 Case (5 kg) |
Loading...
Product Type | Baguette de soudage | Pole length(mm) | 1000 | Standard Color | White |
---|---|---|---|---|---|
0.2% Resistance(N/mm2) | 265 | Tensile Strength(N/mm2) | 447 | Stretch(%) | 38 |
JIS Standard | YNi-1 | Amount Of Content | 1 Case (5 kg) |
Configurer
Propriétés de base
Pole diameter(mm)
Amount Of Content
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles