Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
HS-309LT-1.2-5 |
HS-309LT-1.6-5 |
HS-309LT-2-5 |
HS-309LT-3.2-5 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Pole diameter (mm) | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|
143.93 € | 1 | 7 jours | 1.2 | 1 Case (5 kg) | ||
141.53 € | 1 | 7 jours | 1.6 | 1 Case (5 kg) | ||
139.12 € | 1 | 7 jours | 2 | 1 Case (5 kg) | ||
134.32 € | 1 | 7 jours | 3.2 | 1 Case (5 kg) |
Loading...
Product Type | Baguette de soudage | Pole length(mm) | 1000 | Standard Color | Yellow-Green |
---|---|---|---|---|---|
0.2% Resistance(N/mm2) | 400 | Tensile Strength(N/mm2) | 570 | Stretch(%) | 42 |
JIS Standard | YS309L | AWS Standard | ER309L | Amount Of Content | 1 Case (5 kg) |
Configurer
Propriétés de base
Pole diameter(mm)
Amount Of Content
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles