Brosse bande

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

BSH-1

Référence pièce
BSH-1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

141.78 €

2 35 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Brosse pour roue Hair material Acier inoxydable Outer Diameter(mm) 35
Wire diameter(mm) 0.08 Mounting part Trou Hole Diameter(mm) 9
Thickness(mm) 27 Maximum Number of Rotation(min-1) 6800

Vous vous trouvez sur la page de Brosse bande, le numéro d'article est le suivant: BSH-1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article BSH-1.

Assistance technique