Green Ace Gold GA-58【25 pièces par conditionnement】 (GA-58-46)

Green Ace Gold GA-58 GA-58-46

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: GA-58-46

Marque: NIPPON RESIBON

Prix: 165.73

Délai de livraison: 6 jours


Données techniques:

Particle Size: 46 #


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

GA-58-46

Référence pièce
GA-58-46
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Particle Size
(#)

165.73 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 46

Loading...

  1. 1

Informations de base

Outer Diameter(mm) 58 Internal Diameter(mm) 9.6 Thickness(mm) 3
Object to be ground Acier général / Acier inoxydable Maximum operating rotation speed(m/s) 60 Number Contained In A Packet(Sheets) 25
Note AG-58 and GA-58 may not be used in combination according to Article 31 of the Structural Standards of Grinding Machines in Japan.

Vous vous trouvez sur la page de Green Ace Gold GA-58, le numéro d'article est le suivant: GA-58-46.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article GA-58-46.

Variantes de ce produit

Référence pièce
GA-58-100
GA-58-120
GA-58-60
GA-58-80
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Particle Size
(#)

148.47 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 100

165.73 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 120

148.47 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 60

165.73 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 80

Assistance technique