Clé dynamométrique monofonction Tohnichi avec tête de clé à fourche

Clé dynamométrique monofonction Tohnichi avec tête de clé à fourche
[Features]
· Single function type with wrench.
· Because the torque value cannot be modified from outside without a dedicated tool, there are no concerns that the torque value could be changed while in use.
[Applications]
· For assembly and mass production.
[Product Specifications]
· Torque Precision ±3%
· Load Direction: Right
· JAN code: 4571141277881
· Trusco code: 821-9354
· Mass: 0.75 kg

(i)Remarque

  • The torque set is provided free of charge when purchasing new products. To change the torque value, a separate torque wrench tester is required.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SP160N2X19-[30-160/0.1]

Référence pièce
SP160N2X19-[30-160/0.1]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
1 15 jours

Loading...

  1. 1

Assistance technique