[Features] · Single function type with wrench. · Because the torque value cannot be modified from outside without a dedicated tool, there are no concerns that the torque value could be changed while in use. [Applications] · For assembly and mass production. [Product Specifications] · Torque Precision ±3% · Load Direction: Right · JAN code: 4571141277928 · Trusco code: 821-9358 · Mass: 0.75 kg
(i)Remarque
The torque set is provided free of charge when purchasing new products. To change the torque value, a separate torque wrench tester is required.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro de référence lié au produit recherché.
Les spécifications et les dimensions de certaines pièces peuvent ne pas être intégralement indiquées. Pour plus de détails, reportez-vous aux
catalogues des fabricants
.