Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
GFW309MO-1.2-12.5
Product Type | Fil de soudage | Wire Diameter(mm) | 1.2 | JIS Standard | TS309Mo-FB0 equivalent |
---|---|---|---|---|---|
AWS Standard | E309MoT0-1 Equivalent | Mechanical property: 0.2% yield stress(MPa) | 500 (Example, JIS standard: -) | Mechanical property: Tensile strength(MPa) | 683 (example, JIS standard: 550:≤) |
Mechanical property: 5D elongation(%) | 32.0 (example, JIS standard: 15:≤) | Amount Of Content | 1 Box (12.5 kg) | Applications and Special Features | It can be used for the same applications as GFW309, but is intended for use in first layer welding of SUS 316 clad steel and 316 build-up welding because of the addition of Mo. |
Ferrite Quantity: (method) Schaeffler Diagram(%) | 15.5 (Example) | Ferrite Quantity: (method) DeLong Diagram(FN) | 18< (Example) | Ferrite Quantity: (method) Ferrite Scope(%) | 24 (Example) |
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles