Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
2964813 |
2964821 |
2964848 |
2964856 |
2964864 |
6419360 |
6437770 |
6453030 |
6453110 |
6453460 |
6453540 |
6453620 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Overall Length (mm) | Plage de serrage (mm) | Norme DIN | Angle de mâchoire | Forme de mâchoire | N° de pièce du fabricant | Matériau | Propriétés des matériaux | Diamètre du tuyau (en pouces) (max.) | Plage (en pouces) | Plage (max.) (mm) | Type | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.37 € | 1 | Disponible | 43 jours | - | 33.5 | - | - | - | 2964813 | - | - | 1" | 1 3/8" | 33.5 | Stillson | 525 | |
36.60 € | 1 | Disponible | 11 jours | 300 | 42 | - | - | - | 2964821 | Acier trempé | étanche et trempé | 1 1/4" | - | 42 | Stillson | 730 | |
43.49 € | 1 | Disponible | 11 jours | 350 | 48 | - | - | - | 2964848 | Acier trempé | - | 1 1/2" | 1 7/8" | 48 | Stillson | 940 | |
63.07 € | 1 | Disponible | 3 jours | 450 | 60 | - | - | - | 2964856 | - | - | 2" | 2 3/8" | 60 | Stillson | 1550 | |
96.12 € | 1 | Disponible | 11 jours | 600 | 75.5 | - | - | - | 2964864 | Acier trempé | - | 2 1/2" | - | 75.5 | Stillson | 2480 | |
36.60 € | 1 | Disponible | 11 jours | 228 | 42 | - | - | - | 6419360 | - | - | - | 1 5/8" | 42 | - | 531 | |
263.00 € | 1 | Disponible | 11 jours | 760 | 130 | DIN 5234 | 85° | A | 6437770 | Acier au chrome-vanadium | étanche et trempé | 4" | - | 130 | - | 5635 | |
36.60 € | 1 | Disponible | 43 jours | 190 | 38 | - | - | - | 6453030 | Acier trempé | coupe | 1" | - | 38 | - | 440 | |
42.41 € | 1 | Disponible | 11 jours | 245 | 48 | - | - | - | 6453110 | Acier trempé | coupe | 1 1/2" | 1 7/8" | 48 | - | 850 | |
54.37 € | 1 | Disponible | 11 jours | 325 | 60 | - | - | - | 6453460 | Acier trempé | coupe | 2" | 2 3/8" | 60 | - | 1751 | |
69.60 € | 1 | Disponible | 11 jours | 415 | 76 | - | - | - | 6453540 | Acier trempé | coupe | 2 1/2" | 3" | 76 | - | 2701 | |
87.39 € | 1 | Disponible | 3 jours | 560 | 89 | - | - | - | 6453620 | Acier trempé | coupe | 3" | 3 1/2" | 89 | - | 4280 |
Loading...
Type de produit | Pince crocodile |
---|
Configurer
Propriétés de base
Overall Length(mm)
Plage de serrage(mm)
Norme DIN
Angle de mâchoire
Forme de mâchoire
N° de pièce du fabricant
Matériau
Propriétés des matériaux
Diamètre du tuyau (en pouces) (max.)
Plage (en pouces)
Plage (max.)(mm)
Type
Poids(g)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles