Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
4533230 |
4533310 |
4533580 |
6412000 |
6415610 |
6416180 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Overall Length (mm) | Norme DIN | N° de pièce du fabricant | Matériau | Propriétés des matériaux | Plage (max.) (mm) | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.68 € | 1 | Disponible | 36 jours | 175 | DIN ISO 8976 | 4533230 | Acier au chrome-vanadium | - | 26 | 150 | |
25.68 € | 1 | Disponible | 11 jours | 240 | DIN ISO 8976 | 4533310 | Acier au chrome-vanadium | - | 33 | 290 | |
48.93 € | 1 | Disponible | 12 jours | 300 | DIN ISO 8976 | 4533580 | Acier au chrome-vanadium | - | 45 | 480 | |
29.05 € | 1 | Disponible | 11 jours | - | DIN ISO 8976 | 6412000 | Acier au chrome-vanadium | Placage au chrome | 39 | 365 | |
37.67 € | 1 | Disponible | 11 jours | 260 | DIN ISO 8976 | 6415610 | Acier au chrome-vanadium | Placage au chrome | 39 | 425 | |
40.89 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | 6416180 | - | - | - | - |
Loading...
Type de produit | Clé pour tube |
---|
Configurer
Propriétés de base
Overall Length(mm)
Norme DIN
N° de pièce du fabricant
Matériau
Propriétés des matériaux
Plage (max.)(mm)
Poids(g)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles