Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
9522711054 |
9522712054 |
9532711054 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type de contact | Taille du produit (longueur) (mm) | Taille du produit (Ø) (mm) | Type (type de fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.81 € | 1 | Disponible | 24 jours | 1 fabricant | 72.5 | 24 | LS02-1A66-PP-500W | |
14.81 € | 1 | Disponible | 3 jours | 1 disjoncteur | 72.5 | 24 | LS02-1B66-PP-500W | |
14.81 € | 1 | Disponible | 3 jours | 1 fabricant | 83 | 21 | LS03-1A66-PP-500W |
Loading...
Température ambiante (max.)(°C) | +80 | Longueur de câble(mm) | 500 | Connecteur (capteur) | Câble, extrémité ouverte |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | Polypropylène|Polyuréthane|PVC | Température ambiante(°C) | -30 | Type de produit | Jauge de niveau de liquide |
Courant de commutation (max.)(A) | 0.5 | Tension de commutation (max.)(V AC) | 180 | Capacité de commutation (max.)(W) | 10 |
Configurer
Propriétés de base
Type de contact
Taille du produit (longueur)(mm)
Taille du produit (Ø)(mm)
Type (type de fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles