Pincettes VDE

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
92 27 61
92 27 62
92 37 64
92 67 63
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tip Type Overall Length
(mm)
Forme de pointe (pincette) Type (divers) Poids
(g)

22.36 €

1 9 jours -130Pointuee. Extra fineIsolé jusqu'à 1 000 V. Pointes extra fines. Droit. Surfaces de préhension mates30

22.36 €

1 3 jours -150Pointuee. finIsolé jusqu'à 1 000 V. droit. Surfaces de préhension finement dentelées40

22.64 €

1 3 jours -150Pointuee. Courbée (45°). FineIsolé jusqu'à 1 000 V. Coudé à 45°. surfaces de préhension finement dentelées30

22.36 €

1 9 jours Rond145-Isolé jusqu'à 1 000 V. droit. Surfaces de préhension dentelées40

Loading...

  1. 1

Informations de base

Main Body Material Autre Matériau (détails) Tremper isolé Matériau Acier à ressort
Propriétés des matériaux Isolée Type de produit Pincettes VDE

Assistance technique