Douille TORX pour Embout de tournevis

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
03 05 180 D1
03 06 180
26 16 200 D1
26 26 200 D1
34 32 130
35 12 115
35 22 115
70 05 160 D1
70 06 160 D1
74 05 200
79 02 120
79 02 125
79 22 120
79 22 125
79 32 125
79 42 125
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Dureté de coupe
(HRC)
Norme DIN Dureté des bords
(HRC)
Norme EN Longueur de la mâchoire
(mm)
Forme de l'embout Taille de la mâchoire
(mm)
Largeur de la pointe de la mâchoire
(mm)
N° de pièce du fabricant Propriétés des matériaux Caractéristiques de la pince Type de produit Plage d'utilisation (pince) Normes Type Type (divers) Poids
(g)
Dureté du fil (max.) Dureté du fil (max.) fil dur
(mm)
Dureté du fil (max.)
(mm)
Dureté du fil corde à piano (max.)
(mm)
Dureté du fil (max.) fil souple
(mm)
Dureté du fil (max.) fil moyen
(mm)
Matériau
-

22.40 €

1 3 jours --------03 05 180 D1--Pince universelle----280-------

25.49 €

1 3 jours -DIN ISO 5746|DIN EN 6090060EN 60900----03 06 180chromé|trempé-Pince universelleVDE---264-2.2(Fil moyen/dur) 3,4/2,2--3.4Acier à outils
-

34.44 €

1 Disponible 14 jours --------26 16 200 D1--Pince de serrage ronde----230-------
-

40.89 €

1 Disponible 3 jours --------26 26 200 D1--Pince de serrage ronde----230-------

46.21 €

6 9 jours -DIN ISO 9255---Droit| pointe ronde--34 32 130bruni|polissage-Pince de serrage rondeIngénierie électrique et de précision-34 32 130-59------Acier à roulement à billes au chrome-vanadium

30.61 €

6 3 jours -DIN ISO 9655---Droit|Plat. Mâchoires larges--35 12 115trempé|polissage-Pince de serrage plateIngénierie électrique et de précisionDIN ISO 965535 12 115-72------Acier à outils

30.61 €

6 3 jours -DIN ISO 9655--22.5Droit|plat. Rond6.5235 22 115polissage-Pince de serrage effiléeIngénierie électrique et de précisionDIN ISO 965535 22 115-73------Acier à outils
-

29.05 €

1 Disponible 3 jours --------70 05 160 D1--Pince coupante latérale----230-------
-

30.13 €

1 Disponible 3 jours --------70 06 160 D1--Pince coupante latérale----240-------

35.96 €

6 3 jours 64DIN ISO 574964-----74 05 200trempé|chrométype non affleurantPince coupante latérale KraftAtelierDIN ISO 574974 05 200Pince coupante latérale électrique303-3Corde mi-dure/dure/piano: ⌀ 4,2/3,0/2,52.5-4.2Acier au chrome-vanadium

50.09 €

6 3 jours 64-64-----79 02 120bruni|polissagetype non affleurantPince coupante latéraleIngénierie électrique et de précision-79 02 120Mini-tête avec de nombreuses petites facettes57(Fil souple / moyen / dur) 1,4 / 1,0 / 0,6 mm ⌀0.6--1.41Acier à roulement à billes au chrome-vanadium

47.10 €

6 3 jours 64-64-----79 02 125bruni|polissagetype non affleurantPince coupante latéraleIngénierie électrique et de précision-79 02 125Tête ronde. Avec petite facette59(Fil souple / moyen / dur) 1,7/1,3/0,7 mm ⌀0.7--1.71.3Acier à roulement à billes au chrome-vanadium

54.71 €

6 3 jours 64-64-----79 22 120bruni|polissagecoupe affleurantePince coupante latéraleIngénierie électrique et de précision-79 22 120Mini-tête sans facette56(Fil souple / moyen / dur) 1,3/0,8 mm ⌀---1.30.8Acier à roulement à billes au chrome-vanadium

51.59 €

6 3 jours 64-64-----79 22 125bruni|polissagecoupe affleurantePince coupante latéraleIngénierie électrique et de précision-79 22 125Tête ronde. Sans facette60(Fil souple / moyen / dur) 1,7/1,0 mm ⌀---1.71Acier à roulement à billes au chrome-vanadium

47.10 €

6 3 jours 64-64-----79 32 125bruni|polissagetype non affleurantPince coupante latéraleIngénierie électrique et de précision-79 32 125Mini-tête avec de nombreuses petites facettes58(Fil souple / moyen / dur): 1,5/1,1/0,6 mm ⌀0.6--1.51.1Acier à roulement à billes au chrome-vanadium

51.59 €

6 3 jours 64DIN ISO 574964-----79 42 125bruni|polissagecoupe affleurantePince coupante latéraleIngénierie électrique et de précision-79 42 125Tête pointue sans facettes58(Fil souple / moyen / dur) 1,5/0,8 mm ⌀---1.50.8Acier à roulement à billes au chrome-vanadium

Loading...

  1. 1

Assistance technique