Jeu de clés Crowfoot

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
163-30/25
163-98/17
163-292/8
163-525/40
163-528/56
600LG/10
600LG/13
600N/12N
600N/21
600N/30
600NA/10
600NA/12-1
600SPC/10
603/17H
603/17N
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Norme DIN Matériau (détails) Propriétés des matériaux Taille (clés) Taille de la clé Taille de la clé
(mm)
Material

503.00 €

1 Disponible 8 jours DIN 3113-A|DIN ISO 3318|DIN ISO 7738|DIN 838|DIN ISO 10104-chromé|polissage---Acier au chrome-vanadium

356.16 €

1 Disponible 18 jours DIN 3113-A|DIN ISO 3318|DIN ISO 7738Acier au chrome-vanadium. Chromé. Têtes polieschromé|polissage--6|7|8|9|10|11|12|13|6 - 24Acier au chrome-vanadium

158.89 €

1 Disponible 8 jours DIN 3113-A|DIN ISO 3318|DIN ISO 7738-chromé|polissage--10|11|13|14|15|17|19|22Acier au chrome-vanadium

860.25 €

1 Disponible 3 jours -------

1,145.19 €

1 Disponible 7 jours -------

196.07 €

1 7 jours -------

312.32 €

1 Disponible 3 jours -------

263.00 €

1 Disponible 8 jours DIN 3113-A|DIN ISO 3318|DIN ISO 7738Acier au chrome-vanadium. ChroméPlacage au chrome--10|11|12|13|14|15|16|17|10 - 22Acier au chrome-vanadium

498.60 €

1 15 jours DIN 3113-A|DIN ISO 3318|DIN ISO 7738-chromé|polissage--6|7|8|9|10|11|12|13|6 - 34Acier au chrome-vanadium

908.48 €

1 Disponible 8 jours DIN 3113-A|DIN ISO 3318|DIN ISO 7738-chromé|polissage--5.5|6|7|8|9|10|11|12|5.5 - 41Acier au chrome-vanadium

213.68 €

1 Disponible 7 jours --Placage au chrome1/4"|3/8"|1/2"|5/8"|7/8"|5/16"|7/16"|9/16"1/4" (6,3 mm)- 1" (25,4 mm)-Acier au chrome-vanadium

327.67 €

1 Disponible 8 jours --Placage au chrome1/4"|3/8"|1/2"|5/8"|7/8"|5/16"|7/16"|9/16"--Acier au chrome-vanadium

175.33 €

1 Disponible 15 jours DIN 3113-A|DIN ISO 3318|DIN ISO 7738Acier au chrome-vanadium. Chromé. Têtes polieschromé|polissage--8|10|12|13|14|15|16|17|8 - 19Acier au chrome-vanadium

323.28 €

1 Disponible 8 jours DIN 3113-A|DIN ISO 3318|DIN ISO 7738-Placage au chrome--6|7|8|9|10|11|12|13|6 - 24Acier au chrome-vanadium

312.32 €

1 Disponible 8 jours DIN 3113-A|DIN ISO 3318|DIN ISO 7738-Placage au chrome--7|8|9|10|11|12|13|14|7 - 27Acier au chrome-vanadium

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de produit Jeu de clés Crowfoot

Assistance technique