Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
900S |
900SZ/4 |
902SLG-17 |
903SPC/3 |
904SLG-17 |
990S/11 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Appui | Entraînement (outils) | Propriétés des matériaux | Type de produit | Taille de la clé | Taille de la clé (mm) | Poids (g) | Material | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
630.13 € | 1 | Disponible | 7 jours | Tête hexagonale | 1/2'' (12,5 mm) | - | Jeu d’embouts Kraft | - | - | - | - | |
89.57 € | 1 | Disponible | 8 jours | Tête hexagonale | - | phosphaté|huilé | Jeu d’embouts Kraft | - | - | - | Acier au chrome-vanadium | |
34.44 € | 1 | Disponible | 8 jours | Tête hexagonale | 1/2'' (12,5 mm) | - | Embout Kraft | 17 mm | 17 | - | - | |
65.25 € | 1 | Disponible | 3 jours | Tête hexagonale | 1/2'' (12,5 mm) | phosphaté|huilé | Jeu d’embouts Kraft | 17/19/21 mm | - | - | - | |
74.28 € | 1 | Disponible | 8 jours | Tête hexagonale | - | - | Embout Kraft | - | 17 | 275 | - | |
164.37 € | 1 | Disponible | 8 jours | Boulon à tête|Creuse hexagonale XZN | - | phosphaté|huilé | Jeu d’embouts Kraft | - | - | - | Acier allié au chrome-vanadium |
Loading...
Tourne-vis | 1/2'' (12,5 mm) |
---|
Configurer
Propriétés de base
Appui
Entraînement (outils)
Propriétés des matériaux
Type de produit
Taille de la clé
Taille de la clé(mm)
Poids(g)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles